Chloropren

 

Beschreibung


CR (NEOPREN®), Chloropren-Kautschuk, auch  Polychloropren  oder Chlorbutadien-Kautschuk  ist ein Polymerisat auf Basis 2-Chlor-1,3-butadien und Spezialkautschuk für verschiedene technische Anwendungen.

 


Eigenschaften

  • Hervorragendes mechanisches und Abriebverhalten.
  • CR-Kautschuk  zeichnet sich durch gute Beständigkeit  von  Ozon, Wärmealterung und Chemikalien aus. Gute Beständigkeit auch gegen Kühlmittel, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Mineralöle und -fette.
  • Gute Haftung auf  Metall.
  • Temperaturbereich: -25° bis 125°C.

 

 

Unsere Produkte

 

Ref. Spez. Gew. Härte Zugfest. Reißdehn.  Einreißf.  Druckver. Einsatz
temp.
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm C h % º C
C653/CA 
weiß
1,48  60  7 350 15 70 22 40 -30/100
CW  1,4  65  6 200 15 70 22 40 -20/100
Ignistar C (M2)  1,47  65  18 400 25 70 22 40 -20/100
LSH   1,4  60  7 250 15 70 22 30 -25/100
LSM  1,3  60  10 250 15 70 22 25 -35/120
LTSH 1 und 2 E. 1,4 60  7 250 15 70 22 30 -25/100
SH  1,4 60  7 250 15 70 22 30 -25/100
TSH 1 und 2 E. 1,4 60  7 250 15 70 22 30 -25/100
Z50  1,4 50 6 250 -20/100

Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.

Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.


Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.

Letzte Aktualisierung 2010-08-02 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige