Butyl
Butylkautschuk (Kurzzeichen IIR), auch Isobuten-Isopren-Kautschuk, ist ein Kunststoff aus der Gruppe der Elastomere.
- Allgemein zeichnet sich Butylkautschuk durch gute Dämpfungseigenschaften gegen Schwingungs- und Stoßenergie sowie durch eine gute Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien aus.
- Weiterhin weist er eine sehr gute Wetter- und Ozonbeständigkeit, ein hohes elektrisches Isolationsvermögen, eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit sowie ein auch bei sehr tiefen Temperaturen elastisches Verhalten auf.
- Nachteilig zu vermerken sind seine fehlende Beständigkeit gegen Öle und Fette sowie seine bei Raumtemperatur vergleichsweise niedrige Elastizität.
| Art. |
Spez. Gew. |
Härte |
Zugfest. |
Reißdehn. |
Reißdehn. |
Druckver. |
Einsatz temp. |
| |
g/cm3 |
Shore A |
M Pa |
% |
N/mm |
C |
h |
% |
º C |
| T620/BH schw. |
1,27 |
60 |
8 |
400 |
25 |
70 |
22 |
25 |
-40/130 |
Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.
Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.
Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.