Gummiplatten

gummiplattenTrelleborg Elastomer Laminates ist der größte europäische Hersteller von Gummiplatten.

Die umfangreichen Rezepturen garantieren den stets auf die Anwendung abgestimmte Gummi Mischung.
         
Rezepturen:
Alle gängigen Elastomertypen  für den optimierten Einsatz des Produkts. In Härten von 30 bis 90º Shore  A.


Ausführungen  der Oberflächen:

  • Beidseitig glatt.
  • Eine Seite glatt und eine stoffgemustert.
  • Beidseitig stoffgemustert.
  • Sonderprofile oder –formen ein- oder beidseitig.


Lieferformate:

  • In Rollen, Streifen oder Platten.
  • In Stärken von 0,2 bis 150 mm.
  • In unterschiedlichen Breiten bis 2000 mm

Produktreihe:

NRSBRNITRILCHLOROPRENEPDMSILIKON - VITON® - HYPALON® - VAMAC® - BUTYL - EPICHLORHYDRIN

 

                       ® Eingetragenes Warenzeichen von 'DuPont Dow Elastomer'

Letzte Aktualisierung 2010-08-20 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige