Technisch hochleistungsfähige Bodenbeläge

Speziell für eine Installation dort, wo hohe Anforderungen an Beständigkeit  und Sicherheit gestellt werden: öffentliche Räume mit hoher Fluktuation,  Bereich Marine und off-shore oder militärische Installationen.



Unsere hochleistungsfähigen Bodenbeläge kombinieren Beständigkeit gegen Verschleiß, Feuer, Elektrizität und Öle in verschiedenen Graden, damit Sie eine für Sie maßgeschneiderte Lösung finden können.

 

 

 

Langlebigkeit, Sicherheit und Komfort 

• Schlagfest
• Witterungsbeständig
• Rutschsicher
• Nicht reflektierend
• Vibrationsdämpfend
• Geräuschisolierend
• Einfache und dauerhafte Installation
• Leicht zu reinigen und instand zu halten


 

Zertifizierungen

 

Spezifikationen für militärische Installationen, die unsere Bodenbeläge erfüllen

• MIL – R – 6855E (Verteidigungsministerium, USA)
• MIL – M – 15562C (US Navy)
• IMO A.653 (16) (International)
• MMI – TMM 94/52 (Marina Militare, Italien)
• NAV 80-9395-0002-14-01B000 –Sep 2004 (Marina Militare, Italien)

 

Sicherheit und elektrischer Schutz
Diese werden von verschiedenen Normen reguliert, je nach Umgebung und geografischem Bereich. Diese Normen setzen eine Mindestspannung fest, gegen die ein Material von einer bestimmten Stärke beständig sein muss.
Unsere Produkte erfüllen unter anderem:
•CEI 61111
•BS 921
•NF C 18-420
•CEI IEC EN 60243-1

Unsere dielektrischen Produkte werden von europäischen Firmen vertrieben, die führend beim Thema elektrische Sicherheit und Schutz sind.


Europäische Klassifizierung von Verhalten und Beständigkeit gegen Feuer und Rauchemission


Die höchste Qualitätsstufe erreicht die Klassifizierung M2F1 gemäß der Norm UNE 23727 – 90 und die Euroklasse Bfl-S1 gemäß UNE EN 13501-1:2002. Das bedeutet, es handelt sich um schwer entflammbares Material mit einer niedrigen Emission von transparentem und nicht toxischem Rauch.



Standards für dielektrische Beständigkeit


Wir stützen uns auf die Norm CEI IEC EN 60243-1, um die elektrische Beständigkeit unserer Bodenbeläge zu garantieren, die je nach Stärke einer Spannung bis zu 60.000 Volt widersteht.


Typ
 

Noppen 

Diamant

Riefen

Ringgummi
                             Noppenmatten Diamantprofil Riefenmatten Ringgummimatten "HONEYCOMB"
Feuerfest x x x
Öl abweisend x x x x
Dielektrisch x x x
Verschleißfeste x x x

 

Fragen Sie unser Verkaufsteam nach dem Material, das für Ihren Fall am geeignetsten ist. 

Letzte Aktualisierung 2013-08-13 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige