Ringgummimatten "HONEYCOMB"

 
 

RinggummimattenRutschfest, schmutzabstreifend, mit hohem Dämpfungs- und Isolationsvermögen. Besonders für Bereiche mit starkem Publikumsverkehr geeignet. Offen oder geschlossen gestatten sie eine leichte Zerlegung und Reinigung. Ideal als Boden an Arbeitsplätzen.

Die offene Ausführung lässt Schmutz und Wasser abfließen und ist besonders für Feuchträume wie Schwimmbäder, Badeorte, Kneipen, Strandbereiche oder sonstige Standorte gedacht, die einen Abfluss erfordern.
 
Ideal für Arbeitsplätze, verringert die Ermüdung und trägt zur Produktivitätssteigerung bei.

 
PLATTEN Bezeichnung:
6011
Bezeichnung:
6012
Stärken  14 mm 22 mm
Abmessung (Länge x Breite) 1,8 x 1 m 1,5 x 1 m
Farben  Schwarz
Boden  Offen oder geschlossen

  Ringgummimatten 
ZUSAMMENSTECKBARE
ANTI-ERMÜDUNGSMATTE
Bezeichnung: EA16
Stärken  16 mm
Abmessung (Länge x Breite) 0,914 x 0,914 m
Farben  Schwarz
Boden  Offen

 
 

Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.
 
Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.

Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.
 

  
Letzte Aktualisierung 2010-08-20 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige