Noppenmatten

 

Für zahlreiche industrielle und allgemeine Anwendungen bestimmt. 

Noppenmatten

Besonders empfohlen in Industriegebäuden, Fußgängerzonen, U-Bahn, Bahnhöfen, Flughäfen, Supermärkten, Aufzügen, Schwimmbädern usw. sowie bei der Ausstattung von Fahrzeugen, Bussen, Bahnen, Schiffen usw.

 

Dielektrische Qualitäten
Feuerbeständige Qualitäten
Ölbeständige Qualitäten 


 

ROLLEN Bezeichnung: 2k1 Bezeichnung: 7A
Stärken 3 mm - 4,5 mm 4,5 mm
Abmessung
(Länge x Breite)
10 x 1 m - 10 x 1,2 m 10 x 1 m
Farben Schwarz-Grau-Grün-Gelb-Rot-Blau-Braun



PLATTEN Bezeichnung:
6086
Bezeichnung:
6006
Bezeichnung: 60063
Stärken 3 mm 3/4/6/10 mm 10 mm
Abmessung
(Länge x Breite)
0,5 x 0,5 m 1 x 1 m 1 x 1 m
Farben                  Schwarz-Grau-Grün-Gelb-Rot-Blau-Braun

 


Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen auf Grund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.
 
Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter  verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.

Bittekontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.
Letzte Aktualisierung 2012-05-07 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige