Glatt-marmoriert

Fußbodenbeläge
 
 
 
Bodenbelag für den Einsatz in Krankenhäusern, Büros, Klassenräumen, Kinosälen, Bussen, Bahnen usw.
 
 
 
 
 
 


Bezeichnung: 11 (glatt) Bezeichnung: 11 (marmoriert)
Stärke 2,2 mm - 3 mm -4 mm 2,2 mm - 3 mm -4 mm
Abmessung (Länge x Breite) 10 x 1 m - 10 x 1,2 m
20 x 1 m - 20 x 1,2m
10 x 1 m - 10 x 1,2 m 
20 x 1 m - 20 x 1,2m
Farben Schwarz - Grau - Grün
Gelb - Rot -Blau -Braun
Schwarz - Grau - Grün
Gelb - Rot -Blau -Braun
 


Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.
 
Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.
 
Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.

 
Letzte Aktualisierung 2010-08-20 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige