Finger-Tip Matten
Ein weiteres effizientes Konzept bei Kautschuk-Bodenbelägen zur Reinigung der Schuhsohlen. Rutschfest, attraktiv, bequem begehbar. In Rollen und Matten. Ideal für Arbeitsplätze, verringert die Ermüdung und trägt zur Produktivitätssteigerung bei.
| ROLLEN |
|
Bezeichnung „091“ |
|
Bezeichnung „101“ |
| Stärken |
|
10 mm |
|
16 mm |
Abmessung (Länge x Breite) |
|
10 x 1m |
|
8 x 1m |
| Farben |
Schwarz |
| MATTEN |
|
Bezeichnung EFE |
|
Bezeichnung EFS |
| Stärken |
|
7 mm |
|
16 mm |
Abmessung (Länge x Breite) |
|
0,335 x 0,490 m 0,390 x 0,580 m 0,690 x 1,090 m |
 |
0,55 x 0,38 m 0,60 x 0,40 m 0,80 x 0,60 m 0,20 x 0,80 m 1,80 x 0,90 m |
| Farben |
Schwarz |
Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.
Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.