Feuerbeständig
SONDERQUALITÄT SELBSTVERLÖSCHEND
EINSTUFUNG M2-F1
Besonders feuerbeständig. Für den Einsatz an öffentlichen Orten, die Brandschutz erfordern.
Säure-, öl- und fettbeständig.
Für den Außenbereich geeignet. Hervorragende Verschleißfestigkeit. Ideal für starken Publikumsverkehr. Hoher Sicherheitsstandard bei Sonderanwendungen wie z.B. in U-Bahnen, Zügen, Schiffen, Diskotheken, öffentlichen Orten usw. mit hoher Publikumsfrequenz.
- Selbstverlöschend (M2)
- Niedrige Rauchemission (F1)
- Nicht toxisch. Halogenfrei.
Nach französischer Norm NF-F 92 507 und NF-F161101.
Härte Zugfestigkeit Reißfestigkeit Abriebfestigkeit |
ASTMD 2240 ASTMD D412 DIE C ASTM D624 DIE C DIN 53516 (N) |
90 Sh.A 60 kg/cm2 30 kg/cm 170 mm3 |
Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen auf Grund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.
Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.
Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.