Riefenmatten

 

Werden aus SBR-Kautschuk gefertigt,  haben ein gute Schallisolierung und ausgezeichnete Schwingungsdämpfung. Sind abriebfest und eignen sich gut als Belag in Lägern und Verkaufsflächen.

Wir können Sonderqualitäten für elektrische Anwendungen nach CEI IEC EN 60243-1 liefern, die je nach Stärke 30.000 bis 60.000 Volt Prüfspannung standhalten.

 
 

Feingerieft Bezeichnung: 2G1
Stärken  3 mm - 4,5 mm - 6 mm - 9,5 mm
Abmessung (Länge x Breite) 10 x 1m - 10 x 1,2m - 20 x 1 m - 20 x 1,2 m
Farben Schwarz – Grau – Grün – Braun - Blau


Breitgerieft Bezeichnung: BFA
Stärken 2,5 mm - 3 mm - 4 mm
Abmessung (Länge x Breite) 15 x 1,5
Farben Schwarz – Grau – Grün – Braun - Blau  


Leistenmatte Bezeichnung: 7E
Stärken 5,8 mm
Abmessung (Länge x Breite) 10 x 1m
Farben Schwarz – Grau – Grün – Braun - Blau



 

 

 

M29 Breitriefenmatte
Artikel
Nr.
Farbe Stärke 
mm
Einlage Länge
m
Breite
mm
Gewicht
kg/m2
S2219710  Schwarz 3,5  10  1200  4,4
S2220880  Schwarz 3,5  10  1400  4,4
S4000270  Schwarz 3,5   -  20  1400 4,4
S215166  Schwarz 3,5  1  10 1000 4,4
S217166  Schwarz 3,5   1  10  1200  4,4
S218166  Schwarz 3,5  1  10  1300  4,4
S219166  Schwarz 3,5  1 10  1400  4,4
S215167  Grau 3,5  1  10  1000  4,4
S217167  Grau 3,5  1  10  1200  4,4
S218167  Grau 3,5   1  10 1300 4,4
S219167  Grau 3,5   1  10  1400   4,4

 

 

Feinriefenmatte M9
Artikel 
Nr.
Farbe Stärke
mm
Länge
m
Länge
mm
Gewicht
kg/m²
S879346   Schwarz  3  10  1000  3,9
S718942   Schwarz  3  20  1000  3,9
S2915030  Schwarz 2,5  10  1200  2,9
S879163   Schwarz  3  10 1200  3,9
S765032   Schwarz  3   20  1200  3,9
S2230290  Schwarz  3  10  1400  3,9
El isolerande
S8790931  Grau  3  20  1000  3,9
S615252   Grau  3  20  1200  3,9
S4000040   Grau  3  10  1400  3,9 

 

 

Leistenmatte M39
Artikel 
Nr.
Farbe Stärke
mm
Einlage  Länge
m
Breite
mm
Gewicht
kg/m²
S921000  Schwarz  -  10 1000 5,8
S615484  Schwarz  -  10  1200 5,8
S879056  Schwarz, Öl 5  -  10 1200 5,6
S921002  Schwarz 5  -  10  1300 5,8
S1035204  Schwarz 10  -  10  1350 16,5
S921003  Schwarz  -  10 1400 5,8
S809988  Grau  -  5 1200 6,1
S921201  Grau  -  5 1300 6,1
S921202  Grau 5  -  5 1400 6,1
S879049  Schwarz 5 1 10 1200 5,8
S921102  Schwarz 1 10 1400 5,8
S921402  Schwarz 5 1 10 1450  5,8
S921301  Grau 5 1 10 1200  6,3
S921302  Grau 5 1 10 1400  6,3

 

Rippenmatte
Artikel
Nr.
Farbe Stärke
mm
Länge
m
Breite
mm
Gewicht
kg/m²
S921000  Schwarz 12  1000 13,2
S615484  Schwarz 14  2,8  1200 16,2
S879056  Schwarz, Öl 14  2,8  1200  13,7
S921002  Grau 14  2,8 1300 15,7

 

Ulvex Matten 
Bezeichnung Farben Wellen in
Längsrichtung
Stärke
mm
Länge
m
Breite
m
Ulvex Senior
S2857750 Schwarz 5 m 20 10 1,2
Ulvex Junior
S982595 Schwarz 1,2 m 10 10 7
S982603 Grau 1,2 m 10 10 7
Ulvex Baby
S1462780 Schwarz 1 m 6 10 10
S982629 Grau 1 m 6 10 10



 

 

 

 

 

 


Die hier genannten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Änderungen aufgrund technischer Neuerungen sowie Irrtum vorbehalten.

Kautschukmischungen werden in den unterschiedlichen Ländern unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Unsere Verkaufsabteilung wird auf Grund Ihrer Anforderungen die für Sie geeignete Kautschukplatte herausfinden.


Bitte kontaktieren Sie uns, wir freuen uns Ihnen behilflich zu sein.

Letzte Aktualisierung 2010-08-02 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige