Maximale Sicherheit

Blindenleitsysteme



Klassifizierung M2F1 und Bfl-S1 für Brand und Rauch
Die Palette der mit dem Fuß ertastbaren Bodenbeläge in feuerfester Qualität erfüllt die Normen UNE 23727-90 und NF F-16101, außerdem weiterer europäischer Normen zu dieser Materie wie die EN 13501-1. Das heißt, die strengsten europäischen Vorschriften zum Verhalten der installierten Materialien bei Brand an öffentlichen Orten werden erfüllt.
  • Halogenfrei
  • Schwer entflammbar (M2 gemäß der französischen Norm und Bfl-S1 gemäß europäischer Norm)
  • Niedrige Rauchemission und außerdem niedrige Toxizität (F1)
  • Im Brandfalle wird Rauch mit niedriger Opazität emittiert (S1)
 
 
        Blindenleitsysteme - Sicherheit
 
 
Rutschsicherheit
Unsere Designs erfüllen die Normen zur Rutschsicherheit, wie sie von den europäischen Körperschaften, führend in Zugänglichkeit, gefordert werden. Unabhängige Tests wie die von den U-Bahnen in Paris und London geforderten wurden erfolgreich bestanden.
 
Letzte Aktualisierung 2013-08-13 |  Drucken Sie diese Seite Drucken Sie diese Seite |  Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite per E-Mail versenden   Facebook   Twitter
E-mail diese Seitex


Empfängere-mail Adresse


Ihre E-mail Adresse


Thema


Ihre Anzeige