Rota

Upozornění: Dostupné ve všech oblastech s výjimkou Ameriky.
 
Dnešní ROTA je kombinací "německé technologie" s téměř stoletou tradicí a poslední inovace v oboru polymerů pocházející z výzkumných a vývojových laboratoří Trelleborg.

Jako prémiová značka Trelleborg představuje Rota maximálně spolehlivé, vysoce ekonomické produkty nejvyšší kvality.

Celá produktová řada byla vyvinuta v úzké spolupráci s výrobci vysokozdvižných vozíků s cílem plně vyhovět náročným požadavkům výrobců základních zařízení (OEM).

Díky čtyřem výzkumným a vývojovým centrům s celosvětovou působností mohou pneumatiky Rota plně využívat výhod nejmodernějších technologií, jakými jsou např. studie v "nanoměřítku": při výzkumu směsí se uplatňují nanotechnologie, fungující doslova v měřítku atomů, přičemž cílem je dosáhnout vyšší energetické efektivity a vyšší odolnosti proti opotřebení.

A navíc je tým zkušených výrobních inženýrů pověřen zkouškami použití produktů v praktických testech a průzkumech.

Globální zdroje Trelleborg nám umožňují přistoupit na jakoukoliv výzvu a vyřešit každý specifický požadavek našich zákazníků.

Genetické dědictví Rota: technologie a výkon.
 
 
 
 
 
 


Obrázek zvětšíte kliknutím.
Nejdůležitější funkce
Technické údaje
Ke stažení


  • Vysoká nosnost 
  • Směs běhounu odolná proti otěru 
  • Vysoká přilnavost a záběr 
  • Předpoklad dlouhé životnosti 
  • Odolnější proti opotřebení 
  • Zahřívání sníženo až o 10% 
  • Nízké hodnoty valivého odporu – nižší spotřeba energie 
  • Vysoká stabilita 
  • Pryžová směs bez přídavku oleje anticipuje evropskou směrnici.

Dostupné směsi:

 

NATUR - Neznečišťující směs, která na žádném povrchu nezanechává stopy po pneumatikách. Tato směs je zvlášť určená k použití na citlivých podlahách. Není elektricky vodivá ani antistatická. Před použitím v oblastech s hořlavým materiálem resp. na místech, kde existuje nebezpečí výbuchu, musejí být vozidla vybavená těmito pneumatikami uzemněna.

ELF - Tato elektricky vodivá směs je určena pro použití v oblastech s hořlavým materiálem nebo v místech s nebezpečím výbuchu. Vodivost je v souladu se směrnicí WdK č. 110, třída 1. Pneumatiky ELF jsou označeny červeným bleskem na žlutém štítku.

 

 

Speciální objednávky - Na požádání jsou dostupné různé směsi.

 

Dostupné vzory běhounu:

 


VP-15

VP-20

GP

M

LR

FL
 
Dostupné velikosti:
 
        Rozměry Nosnost při nulové rychlosti Nosnost (kg)      
Velikost Šířka ráfku   Profile       Vysokozdvižný vozík Další  vozidla  
        Max. Celkový  až do  25 km/h (přívěsy)  
      Rota Plus šířka  (mm) průměr  (mm) Zatížení kola Volant kola 6 km/h 10 km/h 25 km/h
3.00-  4 2.10  -  4 LR 87 250 295 260 195 260 235 195
4.00-  4 2.50C-  4 M; LR   116 306 625 535 410 535 485 410
4.00-  8 3.00D-  8 M X 130 406 1100 950 730 950 860 730
  3.00D-  8 LR   130 406 1100 950 730 950 860 730
5.00-  8 3.00D-  8 VP15 X 143 458 1645 1415 1090 1415 1285 1090
  3.00D-  8 LR   143 458 1645 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D-  8 VP15; LR X 132 377 1210 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R-  8 VP15 X 164 417 1690 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R-  8 VP15 X 187 453 2490 2145 1650 2145 1950 1650
  4.33R-  8 FL   187 453 2490 2145 1650 2145 1950 1650
 140/55-  9 4.00E-  9 VP15; LR X 131 377 1360 1170 900 1170 1060 900
6.00-  9 4.00E-  9 VP15 X 173 529 2190 1885 1450 1885 1710 1450
4.00E-  9 LR 173 529 2190 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-  9 6.00E-  9 VP15 X 216 524 3200 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 VP15 X 191 576 2720 2340 1800 2340 2185 1800
7.50-10 5.50F-10 M   224 632 3565 3070 2360 3070 2785 2360
23x9-10 6.50F-10 VP15 X 243 583 4000 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 VP15 X 221 458 2870 2470 1900 2470 2240 1900
6.50F-10 LR X 221 458 2870 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 VP15 X 207 657 3380 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 VP15 X 275 583 4380 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 VP15 X 275 676 4530 3900 3000 3900 3540 3000
23x5 3.75P-13 M 167 622 1735 1495 1150 1495 1355 1150
250-15 7.00  -15 VP15 X 265 720 5510 4640 3570 4640 4200 3570
7.50  -15 M X 265 720 5510 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 VP15 X 324 823 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75  -15 VP15 X 372 826 9060 7800 6000 7800 6430 5450
400/60-15 11.00  -15 VP15   400 823 10420 8970 6900 8970 8140 6900
7.00-15 5.50S-15 VP15 X 213 731 4115 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 5.50S-15 VP15   234 757 4530 3900 3000 3900 3540 3000
6.50  -15 VP15 234 757 4530 3900 3000 3900 3540 3000
28x9-15 7.00  -15 VP15 X 233 693 4380 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
280/50-15 8.00  -15 LR X 255 670 6040 5200 4000 5200 4700 4000
28x12½-15 9.75  -15 VP15 X 343 693 5850 5525 4250 5525 5015 4250
345/45-15 9.75  -15 VP15 X 335 690 5850 5525 4250 5525 5015 4250
8.25-15 6.50S-15 VP15 X 253 819 5510 4750 3650 4750 4300 3650
8.25-20 6.50  -20 M   253 951 5550 4400 3675 4400 4005 3675
9.00-20 6.50  -20 GP 276 992 6720 5400 4500 5400 4910 4500
  7.00  -20 GP   276 992 6720 5400 4500 5400 4910 4500
10.00-20 7.00  -20 GP 302 1029 7550 6000 5000 6000 5455 5000
  7.50  -20 GP   302 1029 7550 6000 5000 6000 5455 5000
8.00  -20 GP 302 1029 7550 6000 5000 6000 5455 5000
12.00-20 8.00  -20 VP20   337 1098 9440 7560 6300 7560 6870 6300
8.50  -20 VP20 337 1098 9440 7560 6300 7560 6870 6300
  10.00  -20 VP20   352 1098 10145 7800 6500 7800 7100 6500
355/50-20 10.00  -20 FL X 307 828 10440 8990 6915 8990 8160 6915

Rota.pdf (English)



Poslední aktualizace 2010-01-13 |  Tisknout tuto stránku Tisknout tuto stránku |  Zaslat tuto stránku emailem Zaslat tuto stránku emailem   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Emailová adresa příjemce


Vaše emailová adresa


Předmět


Vaše zpráva