Mastersolid

Při vývoji elastické pneumatiky Mastersolid byla použita nejmodernější průmyslová technologie. Tato robustní pneumatika je vhodná pro rovné cesty a dlouhé vzdálenosti.

Kvalita a nejmodernější technologie garantují špičkový produkt přinášející ekonomické výhody. Pneumatiky Mastersolid jsou vyrobeny z kvalitních směsí a nabízejí dlouhou životnost, vysokou odolnost proti otěru i tlumicí schopnost, což vede k lepšímu uživatelskému komfortu a prakticky bezúdržbovému produktu. Funkční vzorek  a čtvercový běhoun umožňují lepší záběr, pevnou přilnavost, vysokou stabilitu a zvýšenou efektivitu. Výsledkem těchto vlastností je pohodlná jízda a úspora nákladů společně s méně četnými prostoji stroje, které ohrožují dobrou produktivitu. Pneumatika Mastersolid byla vyvinuta pro lehké průmyslové aplikace a je synonymem dobrého výkonu, stability, bezpečnosti a trvanlivosti. Mastersolid: spolehlivé řešení!



Obrázek zvětšíte kliknutím.
 
Nejdůležitější funkce
Technické údaje
Ke stažení


  • Kategorie Value značka 
  • Směsi přírodní pryže 
  • Moderní, vysoce funkční design 
  • Zvýšená tlumicí schopnost 
  • Nízký valivý odpor 
  • Vysoká stabilita a maximální bezpečnost 
  • K dispozici v provedení loc (m. s. plus) 
  • K dispozici v oblíbených velikostech

Dostupné směsi:

 

NON-MARKING - Nezanechává černé stopy na žádném povrchu.  Vysoce výkonná pneumatika.

 

Dostupné vzory běhounu:

 

Mastersolid

 
 
Dostupné velikosti:
 
        Rozměry Nosnost (kg)      
            Vysokozdvižné  vozíky Další vozidla
Velikost    Šířka ráfku               až do  25 km/h (přívěsy)  
    Profil Mastersolid Plus Max. šířka  (mm) Celkový průměr  (mm) Zatížení kola Volant kola 6 km/h 10 km/h 25 km/h
3.00-  4 2.10  -  4 SL 80 252 260 195 260 235 195
4.00-  8 3.00D-  8 SL X 104 404 950 730 950 860 730
4.00-  8 3.00D-  8 WING 104 404 950 730 950 860 730
5.00-  8 3.00D-  8 SL X 115 459 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D-  8 SL X 104 377 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R-  8 SL X 132 407 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R-  8 SL X 145 454 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4.00E - 9 SL X 132 380 1170 900 1170 1060 900
6.00-  9 4.00E-  9 SL X 131 519 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-  9 6.00E-  9 SL X 168 523 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 SL X 148 574 2340 1800 2340 2185 1800
23x9-10 6.50F-10 SL X 210 584 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 SL X 186 456 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 SL X 162 650 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 SL X 228 581 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 SL X 228 672 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.00  -15 SL X 210 720 4640 3570 4640 4200 3570
  7.50  -15 SL   210 720 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 SL X 250 822 5850 4500 5850 5310 4500
7.00-15 5.50S-15 SL X 186 725 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 6.50  -15 SL 187 755 3900 3000 3900 3540 3000
28x9-15 7.00  -15 SL X 202 681 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15) SL
8.25-15 6.50  -15 SL X 202 823 4750 3650 4750 4300 3650
10.00-20 7.00  -20 SL; FL 260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
  7.50  -20 SL; FL   260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
8.00  -20 SL 260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
465/55-20 16.00  -20 SL   465 1029 10800 9000 10800 9810 9000

Mastersolid.pdf (English)



Poslední aktualizace 2010-01-13 |  Tisknout tuto stránku Tisknout tuto stránku |  Zaslat tuto stránku emailem Zaslat tuto stránku emailem   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Emailová adresa příjemce


Vaše emailová adresa


Předmět


Vaše zpráva