Rychlý vývoj moderních manipulačních zařízení je hlavním původcem změn požadavků na plné pneumatiky. Na základě toho vytvořila společnost Trelleborg novou řadu superelastických pneumatik ELITE XP. Naše výzkumné a vývojové oddělení vyvinulo s využitím nejmodernější technologie nový typ pneumatiky s nově koncipovaným designem zvaným CDM (Controlled Deformation Matrix). Tato technologie umožňuje kontrolu vnitřní deformace při zátěži, při variabilních rychlostech a zrychleních.
Významný krok pro společnost Trelleborg, zásadní zvrat ve vývoji technologie plných pneumatik... Vstupte s námi do galaxie inovací.
13% vyšší energetická efektivita