Mechanický předběh

Aby bylo možné plně využít výhod pohonu čtyř kol a zabránit předčasnému opotřebování převodovky a pneumatik, musí být u traktorů s nestejně velkými koly obvodová rychlost na přední nápravě vyšší, než na zadní.

"MECHANICKÝ PŘEDBĚH" (L) představuje relativní procentuální poměr mezi obvodovými rychlostmi předních a zadních pneumatik. Běžně je správné dimenzování traktoru s pohonem čtyř kol nastaveno na hodnotu L mezi +1 % a +5 % (obvodová rychlost předních pneumatik > obvodová rychlost zadních pneumatik).

Hodnoty L mimo tento rozsah mohou způsobit problémy s ovladatelností a stabilitou (L < 1, protože zadní náprava "tlačí" traktor vůči přední nápravě) nebo způsobuje nadměrný předběh mezi předními a zadními pneumatikami (L > 5, nadměrné mechanické úsilí v celém řetězci převodu).

V obou případech to způsobí obtíže s řízením / řazením "převodových stupňů" a pneumatiky podléhají rychlému a nerovnoměrnému opotřebování.

Výpočet předběhu předních kol
Valivý obvod na poli
Mechanický poměr na poli


 

 

Měření musí být provedeno za následujících podmínek:
- Traktor je vybaven standardním předním závažím.
- Jmenovitý tlak huštění pneumatik.
- Hladký a rovný povrch, alespoň 50 m.


          Rc (přední) * RM - Rc (zadní)
A = ------------------------------------ * 100 = (+1 +5)
                   Rc (zadní)


 

 

Měření musí být vypočteno následujícím způsobem:
- Vypněte pohon všech kol (odvalování předních a zadních kol musí být nezávislé)
- Označte bočnice předních a zadních pneumatik, uprostřed plochy stopy pneumatiky
- Označte valivý povrch podle středu plochy stopy pneumatiky
- Přejeďte s traktorem dopředu, aby přední a zadní pneumatiky udělaly přesně 5 otáček
- Označte na zemi místo konce 5. otáčky, pro přední i zadní pneumatiky
- Změřte odvalenou vzdálenost - přední (f) a zadní (r) pneumatiky

- VÝPOČET Cr (přední) = F[m] / počet otáček = a / 5
- VÝPOČET Cr (zadní) = R[m] / počet otáček = p / 5


 
 
Měření musí být implementováno následujícím způsobem:
- Zařaďte pohon všech kol.
- Označte bočnice předních a zadních pneumatik, uprostřed plochy stopy pneumatiky.
- Přejeďte s traktorem dopředu, aby zadní pneumatiky udělaly přesně 5 otáček.
-

Počítejte celkový počet otáček přední pneumatiky.

- Vypočtěte zlomek otáček přední pneumatiky následujícím způsobem: spočítejte počet žeber vzorku pneumatiky mezi tím, které je uprostřed stopy pneumatiky a tím, které bylo předtím vzato jako referenční bod. Podělte spočítanou hodnotu celkovým počtem žeber.


VÝPOČET RM
= (otáčky PŘEDNÍ PNEUMATIKY. + zlomek otáček) / KOMPLETNÍ otáčky ZADNÍ PNEUMATIKY.




Poslední aktualizace 2010-01-13 |  Tisknout tuto stránku Tisknout tuto stránku |  Zaslat tuto stránku emailem Zaslat tuto stránku emailem   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Emailová adresa příjemce


Vaše emailová adresa


Předmět


Vaše zpráva