Twin Garden Tractor T409

Twin Garden Tractor T409

Speciálně vyrobena pro trvalé travní porosty a oblasti s nutností zvýšené půdní ochrany.


Jemný dezén pneumatiky  zajišťující nízké tlaky na půdy, pneumatika použitelná bez řetězů pro nízké zhutnění půdy.

Pneumatika je vhodná i pro aplikace v těžších pracovních podmínkách.

Ke stažení

Twin Implement

Versatility at first sight  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

23.1-26 
145A8

580

1510

4369

643

DW20Bx26

140,0

0

Tubeless

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
Pro zaslání těchto informací je potřebný souhlas s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. Souhlasím s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. *