T463

T463

Široká pneumatika pro zemědělství, zahradnictví a pro práci ve sněhu se šípovým dezénem.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T463_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´.

V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě.

Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.


Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

23x10.50-12 
4

208

572

1705

8.5

7JA-12

1,4

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
10

214

572

1718

7.00

7JA-12

4,0

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
4A6

213

570

1699

7.00-12

7JA

1,8

I

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PRA6

318

654

1942

295

310

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

400/50-15 
135A8

400

795

2351

370

13LB

3,2

I-3

Tubeless

+

23x10.50-12 
10PRA6

272

574

1705

7.00l-12

8.50l-12

3,6

Implement

Tubeless

+

220/60-8 
74A8 (62A8)

220

476

1392

1429

205

217

7.00I-8

8.00-8

2,0

Implement Plus