T413

T413

Univerzální pneumatika pro trvalé travní porosty i zemědělství.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T413_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´. V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě. Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.

Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

33x12.50-15 
6

320

846

2513

10

1,9

I