High Grip

High Grip

Pneumatika pro trvalé travní porosty s dobrou trakcí.

Trelleborg-Light-Service-Tires-HIGHGRIP_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´. V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě. Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.

Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

170/60-8 
47A8 (35A8)

171

407

1195

1205

175

190

5.375x8

1,2

0

Tubeless

+

200/65-8 
59A8 (47A8)

205

455

1360

1370

215

5.375-8

6.50-8

1,2

0