Kola a disky

Kola a disky

Všechny ráfky Trelleborg jsou vyráběny v prémiové kvalitě, z vysokopevnostní oceli. Vysokopevnostní ocel je použita v odlišných specifikacích podle toho, o jak velký ráfek se jedná, zda jde o středovoý disk, a nebo o prstenec ráfku.

TrelleborgCerchio_1024x575

Při použití nejnovějších traktorů s novými typy motorů, které zaručují maximální přenos trakční síly, se kladou velké nároky pneumatiky, ráfky a jejich vzájemnou interakci. 

Poslední testy prokázaly, že speciální drážkování pro největší pneumatiky THK (Trelleborg High Knurling) perfektně odpovídá současným požadavkům zákazníků v kategorii nejtěžších zemědělských operací.

Ke stažení

DUO500

Dual Monting Systems. Installation Instructions.  

Ke stažení (pdf)

THK

Trelleborg High Knurling. The perfect match.  

Ke stažení (pdf)

Tires and wheels for light service

The tyres for light service are designed for farming industry turf snow and high speed service.  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Tires and complete wheel solutions.  

Ke stažení (pdf)

Dvojmontáže

Disky