Twin 428 AMPT

Twin 428 AMPT

Zemědělská pneumatika s všestranným použitím. 

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T428_200X281

Pneumatika s nízkým tlakem na půdu pro práci na poli i pro dopravu. Použitá kostra a typ směsi umožňují používat pneumatiku až do rychlosti 70 km/h i pro těžké aplikace. 

Toto pneumatiku doporučujeme pro stroje s převažujícím použitím na silnici.
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

650/55B30.5 
168D

640

1490

4100

675

700

AG20.00"

360,0

0

Tubeless

+

750/50B30.5 
173D

750

1530

4605

690

715

AG24.00"

360,0

0

Tubeless

+

650/60B26.5 
172D

650

1460

4360

680

AG20.00"

400,0

LS-2