Twin 423 AMPT

Twin 423 AMPT

Zemědělská pneumatika s všestranným použitím. 

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T423_200X2816

Pneumatika s nízkým tlakem na půdu pro práci na poli i pro dopravu. Použitá kostra a typ směsi umožňují používat pneumatiku až do rychlosti 70 km/h i pro těžké aplikace. 

Toto pneumatiku doporučujeme pro stroje s převažujícím použitím na silnici.

Ke stažení

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

850/45B30.5 
176D

830

1530

4635

690

725

AG28.00"

360,0

0

Tubeless

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
Pro zaslání těchto informací je potřebný souhlas s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. Souhlasím s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. *