Twin 422 AMPT

Twin 422 AMPT

Zemědělská pneumatika s všestranným použitím.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T422_200X281

Pneumatika s nízkým tlakem na půdu pro práci na poli i pro dopravu. Použitá kostra a typ směsi umožňují používat pneumatiku až do rychlosti 70 km/h i pro těžké aplikace. 

Toto pneumatiku doporučujeme pro stroje s převažujícím použitím na silnici.
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

650/45B22.5 
160D

650

1160

3505

533

555

AG20.00"

400,0

LS 2

Tubeless

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

Contact Us 2 Columns Tires CZ

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
*
*