T533

T533

Vysokorychlostní průmyslová pneumatika  s univerzálním dezénem.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T533_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´. V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě.

Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.

Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

4.10/3.50-6 
57J

94

320

950

2.50A-6

4,5

High Speed

Tubetype

4.10/3.50-6

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
Pro zaslání těchto informací je potřebný souhlas s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. Souhlasím s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. *