Rib Trailer HS

Rib Trailer HS

Víceúčelová pneumatika pro vleky a implementy.

Trelleborg-Trailer-Tires-RIBTRAILER_200X28116
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

555/45-17 
154F

550

931

2865

436

16.00"

700,0

0

Tubeless

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

Contact Us 2 Columns Tires CZ

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
*
*