T478 Twin Implement

Twin Implement T478

Kompletní nabídka nízkotlakých pneumatik vhodných pro zemědělské operace v těžkých podmínkách.

Trelleborg-Trailer-Tires-T478_200X281

Zvětšená hloubka dezénu s nízkým valivým odporem je ideální pro práci na silnici.

Zaoblená ramena snižují hutnění půdy.

Ke stažení

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

280/60-15.5 
128A8

260

730

2142

325

AG8.00x15.5

400,0

0

Tubetype