Implement Standard T307

Implement Standard T307

Implementová pneumatika v milimetrickém značení pro vleky, rozmetadla, pluhy, kypřiče, apod.

Vleková pneumatika v milimetrickém značení, bezdušová, s označením indexu nosnosti/rychlosti, která nabízí vyšší nosnost a vyšší maximální rychlost (40-50 km/h) než přechodí typ. .

Tento typ pneumatiky je upravem tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům při použití na vlecích, rozmetadlech, pluzích, podrývácích atp.  Dezén pneumatiky a zaoblená ramena nabízejí jemnější kontakt s půdou s minimalizováním případného poškození při otáčení a nízký valivý odpor při jízdě po zpevněných plochách v dopravě. Dostupný v široké nabídce rozměrů pokrývajících standardní rámec použití.

Ke stažení

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

200/95-12 
97A8 (85A8)

197

685

2034

2048

307

316

4.25-12

200,0

0

Tubeless

7.00-12