TM190

TM190

Speciální tvar zubů, který se ke středu rozšiřuje, zvyšuje odolnost pneumatiky proti prodření a rozříznutí a prodlužuje životnost při použití na poli i na silnici.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM190_200x281

Pneumatika TM190 je vhodná pro většinu typů povrchů, dává nejvyšší možnou úroveň komfortu a výkonů na silnici, stejně jako třeba při práci na kamenitém poli. Snížená výška zubů jí předurčuje pro použití na trvalých travních porostech.

Ke stažení

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

9.5R20 
8PR

245

937

2845

436

450

W8

W7; W8H

2,8

R1W

Tubetype

9,5-20 TR218

+

7.50R20 
6PR

200

910

2755

422

425

5.50F

6.00F

1,8

R1W

Tubetype

7,5-20 TR15

+

8.3R24 
8PR

208

991

3010

466

475

W7

W6

3,1

R1W

Tubetype

8,3-24 TR218

+

12.4R32 
122A8 (119B)

307

1342

4080

620

650

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-32 TR218

+

12.4R36 
124A8 (121B)

307

1446

4390

671

700

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-36 TR218