T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Kompletní nabídka nízkotlakých pneumatik vhodných pro zemědělské operace v těžkých podmínkách.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


Unikátní diagonální pneumatiky s náraz níkem maximalizující styčnou plochu, zlepšujících pohyb po půdě díky lepší trakci. Zaoblená ramena snižují hutnění půdy.

Ke stažení

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

280/60-15.5 
115A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

600

1350

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
173A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0