TB40

TB40

Nová pneumatika pro traktorbagry.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-TB40_200x281

Navržena pro těžké podmínky ve stavebnictví a průmyslu, pneumatika TB40 zaručuje:

- výbronou odlonost

- robustní dezén 

- odolnou bočnici

- výbornou stabilitu na tvrdém i měkkém povrchu 
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
Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

320/80-18 IND  
139A8

308

987

2980

445

DW9

400,0

R4

Tubeless

+

340/80-18 
143A8

350

1005

3055

450

475

11

4,0

R-4

Tubeless

+

440/80-28 IND  
156A8

436

1418

4312

637

DW15L

320,0

R4