T452 Implement Standard

Implement Standard T452

Implementová pneumatika v milimetrickém značení pro vleky, rozmetadla, pluhy, kypřiče, apod.

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

Vleková pneumatika v milimetrickém značení, bezdušová, s označením indexu nosnosti/rychlosti, která nabízí vyšší nosnost a vyšší maximální rychlost (40-50 km/h) než přechodí typ. .

Tento typ pneumatiky je upravem tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům při použití na vlecích, rozmetadlech, pluzích, podrývácích atp.  Dezén pneumatiky a zaoblená ramena nabízejí jemnější kontakt s půdou s minimalizováním případného poškození při otáčení a nízký valivý odpor při jízdě po zpevněných plochách v dopravě. Dostupný v široké nabídce rozměrů pokrývajících standardní rámec použití.


Ke stažení

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

300/80-15.3 
123A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
143A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0

Tubeless

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

Contact Us 2 Columns Tires CZ

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
*
*
*
*
*
*
*
*