TM1000 High Power

TM1000 High Power

Vyrobena za pomoci technologie Trelleborg Blue Tire Technology, nová pneumatika TM1000 High Power je perfektní řešení pro trvale udržitelné zemědělství.


Trelleborg-Agricultural-Tires-TM1000HighPower-200x281

Trvalý a maximální záběr přenášený na pole, nepřekonatelná trakce v řádku, nízký valivý odpor na silnici dělají z pneumatiky TM1000 High Power nejefektivnější řešení pro nejsilnější traktory. 

Nová kostra je vyvinutá tak, aby napomohla k vysoké produktivitě díky extrémě široké styčné ploše a nízkému hutnění půdy. Pneumatika TM1000 High Power Blue Tire je navržena s maximálním ohledem na životní prostředí a je ideálním řešením pro trvale udržitelné zemědělství.

Ke stažení

TM1000 High Power Brochure

The solution for sustainable farming  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

IF600/70R30 
159D

605

1610

4750

695

750

DW21B

DW20B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/60R34 
159D

645

1660

4955

725

775

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
163D

645

1840

5470

815

875

DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

IF650/65R38 
169D

660

1840

5510

830

875

DW23B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/60R34 
164D

710

1715

5105

740

825

DW25B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/60R38 
172D

720

1840

5515

825

875

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF710/75R42 
176D

730

2160

6410

940

1025

DW25B

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF710/70R42 
179D

735

2060

6190

920

975

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF750/75R46 
186D

750

2305

6915

1030

1125

DW25B

2,4

R-1W

Tubeless

+

IF900/60R42 
180D

880

2155

6425

945

1025

DW30B

DW28B

1,6

R1W

Tubeless

+

IF900/65R46 
190D

890

2310

6930

1030

1125

DW30B

2,4

R-1W