T570

T570

Zemědělská a průmyslové pneumatika se zaoblenými rameny.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T570_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´.

V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě. Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.

Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

18x8.5-8 
8PR

213

450

7,00I

3,2

0

Tubeless

+

18x8.5-10 
8PR

204

468

1391

209

7.00I

3,2

0