T539

T539

Univerzální pneumatika pro použití průmyslové, zemědělské i na trvalé travní porosty s vyšším rychlostním limitem.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T539_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´. V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě. Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.

Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

18x8.50-8 
6

222

466

1384

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

20.5x8.00-10 
10pr (101A6)

208

525

1573

237

7.00

4,0

UV-3B

Tubeless

+

20x10.00-10 
4A6

235

506

7.00

8.50

1,6

Tubetype

20.5x10.00-10

+

20x10.00-10 
6

242

512

1533

7.00

8.50

2,4

0

Tubeless

+

23x12.50-12 
6

317

584

1734

10

10.50l-12

2,9

I

Tubeless

+

33x12.50-15 
4

332

839

2492

1,3

Tubeless

+

33x15.50-15 
4

398

837

2486

1,0

Tubeless

+

18x7.50-8 
2

184

464

1372

5.50

6.00

0,9

I

Tubeless

+

20x10.00-8 
6

264

529

1556

8.50

8.00

2,4

I

Tubetype

20x10.00-8

+

18x8.50-8 
4PRA6

222

472

1402

7.00Ix8

6.50-8

1,5

Standard

Tubeless

+

190/50-8 
65A8

187

391

1174

6.00

5.00 - 7.00

2,4

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
4PRA6

269

580

1723

7.00I-12

8.50I-12

1,4

Implement

Tubeless

+

23x10.50-12 
6

247

571

1699

7.00

8.50

2,2

0

Tubeless

+

315/50-12 
130A5

325

635

1883

10.50

2,5

UV-3B

Tubeless

+

315/75-15 
126A5

340

835

2550

10LB-15

1,9

Industrial

Tubeless

+

16.5x6.5-8 
73J

165

411

5.375

5.50A-8

4,8

Tubetype

16x6.50-8

+

13x5.00-6 
4PRA6

117

322

956

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

13x5.00-6 
6PRA6

122

320

989

3.50A-6

4,1

0

Tubeless

+

140-6 
6PRA6

137

328

974

4.50A-6

4,3

Implement

Tubetype

140-6

+

20x8.00-10 
6PRA6

204

505

1500

6.00I-10

3,0

Implement

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PRA6

320

652

1936

291

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

16.5x6.50-8 
73J

172

408

1212

5.375l-8

5.50A-8

4,8

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
6

247

571

1699

7.00

8.50

2,2

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
10pr

220

580

1758

267

280

7.00

4,0

I

Tubetype

23x8.50-12

+

16x6.50-8 
4

166

406

1206

5.375l-8

5.50A-8

1,9

I

Tubeless

+

13x5.00-6 
2 PRA5

117

322

956

3.50Ax6

100,0

GT

Tubeless

+

16x7.50-8 
70A6 (4pr)

179

420

1240

200

5.375I

5.00A

1,8

UV-3B

Tubeless

+

3.00-8 
2PRA5

86

358

1063

2.50A-8

2.10-8

2,4

Industrial / Grey

Tubetype

3.00-8

+

20x8.00-10 
4PRA6

204

512

1521

6.00I-10

7.00

1,7

GT

Tubeless

+

100/65-6 
24A8

96

286

835

840

3.00A-6

1,6

Implement / GT

Tubeless

+

15x6.00-6 
4PRA6

161

370

1099

4.50A-6

2,1

Implement / GT

Tubeless

Tubeless

+

13x5.00-6 
4PRA6

118

330

950

3.50A

2,8

Implement Plus

Tubeless

+

100/100-4 
60A8 (48A8)

98

304

908

914

137

139

2.5-4

6,0

Implement

Tubetype

4.00-4

+

100/75-5 
42A8 (30A8)

98

277

830

835

3.00Ax5

3,2

Implement / GT

Tubeless

Tubeless

+

4.10/3.50-4 
2 PRA5

89

274

814

2.10x4

140,0

GT

Tubetype

+

16.5x6.5-8 
64J

165

411

1224

5.375-8

5.50A-8

3,1

I

Tubeless

+

4.10/3.50-4 
6PRA5

89

272

808

2.10-4

6,9

Industrial

Tubetype

3.00-4

+

220/60-12 
88A8 (76A8)

224

578

1736

7.00I-12

7JA-12

2,0

Implement

Tubeless

+

Webové aplikace

Zdroje

Videa výrobku

Nový produkt

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*
Pro zaslání těchto informací je potřebný souhlas s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. Souhlasím s informacemi ohledně ochrany soukromí a se zřeknutím se práva. *