T537

T537

Univerzální pneumatika pro použití průmyslové, zemědělské i na trvalé travní porosty.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T537_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´.

V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě. Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.

Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

190-8 
6A6

175

425

5.50

6.00

3,1

Tubetype

190-8

+

190-8 
8A5

175

424

1265

5.50

6.00

5,9

standard

Tubetype

190-8

+

11x4.00-4 
2PRA5

101

262

778

2.75A-4

3.25A-4

1,5

Garden Tractor

Tubeless

+

16x7.50-8 
4A5

180

430

1265

5.375-8

5.50A-8

2,1

I

Tubeless

+

13x5.00-6 
2PR

112

320

949

3.50-6

1,4

GT