T422 EXC

T422 EXC

Vhodná pro exkavátory a nakladače pracující v městském provozu a při výstavbách a rekonstrukcích ve stavebnictví.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-T422EXC_200x281

Výbroné záběrové vlastnosti a brždění na tvrdém povrchu.
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh S ocelovým kordem Tabulka tlaku

650/45-22.5 
175A8

650

1160

550

AG20.00

AG22.00, AG24.00

6,0

IND

Tubeless

STEEL BELTED