TM800

TM800

S výjimečnými vlastnostmi na poli i na silnici je pneumatika TM800 určena pro silné traktory.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

TM800, jedna z nejúspěšnějších pneumatik z našeho sortimentu na trhu zemědělských pneumatik, s rychlostním indexem D je schopná pracovat s provozním tlakem do 1,6 bar.

S extra širokou styčnou plochou nabízí pneumatika TM800 výborné záběrové vlastnosti a vysokou nosnost na poli s použitím nízkých tlaků. Na silnici se projeví její výborná stabilita, dobrá manévrovatelnost a jízdní komfort a dlouhá životnost.

Široká styčná plocha zaručuje nízké hutnění půdy a zvýšení produktivity a efektivity.

Ke stažení

TM800

Quality at first sight  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

540/65R24 
146A8

535

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°)

2,4

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R34 
145D

530

1566

4710

710

750

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

+

440/65R28 
131D

441

1283

3905

583

625

W14L

W13L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

480/65R24 
133D

479

1234

3670

563

600

DW15L

W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R24 
140D

530

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R26 
141D

540

1365

4060

615

650

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-26 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R28 
147D

590

1491

4447

660

700

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

600/65R42 
154D

590

1847

5580

830

875

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

650/65R42 
165D (168A8)

645

1927

5815

925

DW20B

DW18L

2,4

R1-W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1W