TM3000

TM3000

Nová pneumatika TM3000 je vytvořena za pomocí technologie Blue Tire Technology a je odpovědí na nejnovější trendy a požadavky ze strany výrobců sklizňové techniky.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281


Nový dezén pneumatiky, spolu s inovativními materiály maximalizují nostnost pneumatiky při nízkých tlacích, čímž napomáhají k nižšímu hutnění půdy a chrání tak půdní strukturu pro další využití. S ohledem na vzrůstající oblibu trvale udržitelného přístupu v zemědělství je tato pneumatika TM3000 Blue Tire správnou volbou.

- Ostrý sklon zub. zajišťuje mimořádnou stabilitu ve svahu

- Mezizubní terasování maximalizuje samočistící schopnosti

- Vyvýšená základna zubů zvyšuje ovladatelnost a snižuje tlak na ramena pneumatiky

- Zaoblená ramena předcházejí nebezpečí poškození při jízdě po strništi

- Zaoblená základna zubů zvyšuje stabilitu při otáčení stroje

Ke stažení

TM3000

The solution for sustainable farming  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  
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
Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

VF620/70R26 CFO 
173A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1