TM2000

TM2000

Radiální pneumatika pro kombajny a sklizňovou techniku je výsledkem pokročilé technologie a zkušeností společnosti Trelleborg v oblasti zemědělských pneumatik.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281

Nejnovější generace radiálních pneumatik na sklizňové stroje je výsledkem pokročilé technologie a zkušeností společnosti Trelleborg v oblasti zemědělských pneumatik..

 - Vysoká nosnost i při nízkých tlacích. Rozšířená styčná plocha umožňuje zvýšení zátěže při minimalizaci tlaku na půdu ve srovnání se standardními pneumatikami.

 - Výborné záběrové vlastnosti díky felxibilní kostře a hlubokému dezénu.

 - Maximální odolnost vůči mechanickému poškození díky použití nejlepších materiálů.

 - Dobrá  boční stabilita i v obtížném a kopcovitém terénu. Nízké vibrace jsou důkazem  výborného jízdního komfortu.

Ke stažení

TM2000

Productivity at first sight  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Vyměnit Tabulka tlaku

650/75R32 
172A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

710/75R32 
177A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

900/60R32 
181A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

620/75R26 
166A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

800/65R32 
178A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32