T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Kompletní nabídka nízkotlakých pneumatik vhodných pro zemědělské operace v těžkých podmínkách.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


Unikátní diagonální pneumatiky s náraz níkem maximalizující styčnou plochu, zlepšujících pohyb po půdě díky lepší trakci. Zaoblená ramena snižují hutnění půdy.

Ke stažení

Twin Implement

Versatility at first sight  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové S ocelovým kordem Tabulka tlaku

360/60-24 
122A8 (119B)

360

1065

3200

500

495

W11

240,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

620/55B26.5 
166D

630

1360

4100

620

635

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

320/60-12 
132A8 (120A8)

320

689

2049

2081

298

330

10.50I-12

4,0

Implement

Tubetype

+

320/55-15 
133A8 (121A8)

315

735

2200

2215

345

10LB-15

9.00-15

4,0

Implement

Tubeless

+

500/60-22.5 
144A8 (151A2LT)

500

1170

3525

550

AG16.00"

3,2

0

Tubetype

500/60-22.5

Steelbelted

+

280/60-15.5 
115A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

600

1350

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
173A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0