TM700 High Speed

TM700 High Speed

Pneumatika TM700 High Speed je radiální zemědělská pneumatika schopná provozu do rychlosti 65 km/h.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700HS_200x281

Vyvinuta pro použití na traktorech vyžadujících dobré odpružení a vysoký jízdní komfort pri rychlosti do 65 km/h. Díky výborným technickým parametrům se hodí jak pro použití na silnici, tak pro práci na poli, kde garantuje nízké hutnění půdy.

Ke stažení

TM700

Performance at first sight  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Installation instruction  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

480/70R30 
147D (144E)

468

1474

4430

667

700

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

520/70R30 
151D (148E)

520

1535

4615

680

725

W16L

W15L; W18L; DW15L;DW16L; DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218