TM150

TM150

První pneumatika Trelleborg s technologií Very High Flexion (VF) pro postřikovače.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

Ve srovnání se standardní techologií umožňuje pneumatika VF zvýšit nosnost až o 40% při stejném tlaku, nebo snížit tlak o 40% při zachování stejné únosnosti. Dezén pneumatiky TM150 je vytvořen z blízko posazených zubů, aby se zabránilo poškození při jízdě po strništi a zlepšil se jízdní komfort při rychlostech do 65 km/h.

Nová řada pneumatik může být montována na široké spektrum ráfků, čímž se snižují náklady na dříve nutné výměny za širší typy.

Ke stažení

TM150

Boost your crop yield  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Installation instruction  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Ke stažení (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Ke stažení (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Ke stažení (pdf)

Technická data

Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

VF380/90R46 
173D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178D

400

1955

5950

890

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF480/80R46 
177D

480

1950

925

DW16

DW15

3.6 bar

R-1

Tubeless

+

VF480/80R50 
179D

490

2050

6205

930

975

DW16

DW15

3.6 bar

R-1