TH400

TH400

Nová radiální pneumatika pro teleskopické nakladače, traktorbagry a kolové nakladače.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-TH400_200x281

Univerzální v mnoha ohledech, Pneumatika TH400 je schopna pracovat na tvrdém povrchu např. při kopání a zachovává si své největší přednosti. Nová pneumatika dodá vašemu stroji perfektní stabilitu i při manipulaci v nerovném terénu s těžkými břemeny. Pneumatika TH400 zvyšuje standardy bezpčenosti na vyšší úroveň při zachování efketivity vašich pracovních operací.

Pokročilý dezén penumatik TH400 s radiální výztuhou v kostře pneumatiky dodává stroji maximální stavbilitu i ve svažitém terénu při zachování výborné manévrovatelnosti a stability. Výsledkem zlepšeného dezénu pneumatiky TH400 je o o 20%

vyššší boční stabilita.

Inovativní dizajn TH400 byl navržen pro maximální odolnost vůči obroušování a otěru, zvýšení celkové odolnosti a životnosti pneumatiky i při použití v drsných pracovních pomdínkách.

Tvar ramen i zubů zaručují vysoké záběrové schopnosti i v blátivém a měkkém povrcuh. Unikátní tvar základny zubů zaručuje perfektní samočištění.

TH400 excels in rolling resistance performance with consequent low fuel consumption and emissions, increasing your operation profitability while respecting the environment.

Ke stažení

TH400

Agro indsutrial Extending efficiency  

Ke stažení (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Ke stažení (pdf)

Pressure Table

Technical Data  
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
Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Vyměnit Tabulka tlaku

11LR16 
122A8

290

850

2530

370

400

W8

W10L

2,4

R-1W

Tubeless

+

340/80R18 
143A8 (143B)

351

994

3020

440

475

11

W10; 11SDC; W11; 12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

12.5 R18

+

400/70R18 
147A8 (147B)

403

1010

3040

450

475

13

12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

15.5/70 -18

+

400/70R20 
149A8 (149B)

395

1065

3200

475

525

13

12; 12SDC; 13SDC; 14

4,0

R4

Tubeless

16.0/70R20

+

400/70R24 
152A8 (152B)

400

1165

3520

520

575

DW13

DW14L, W14L

4,0

R4

Tubeless

16/70-24

+

440/80R24 
161A8 (161B)

457

1312

3975

585

625

DW14L

DW15L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

16.9R24

+

460/70R24 
159A8 (159B)

465

1250

3790

555

600

DW15L

DW14L; DW16L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

17.5-24

+

480/80R26 
160A8 (160B)

495

1425

4315

630

675

DW15L

DW16L

3,2

R4

Tubeless

18.4-26

+

500/70R24 
164A8 (164B)

495

1302

3940

580

625

DW16L

DW15L; 16

4,0

R4

Tubeless

19.5-R24