T414 Twin Tractor

T414 Twin Tractor

Při použití pneumatiky T414 Twin Tractor dochází ke zvýšení výkonnosti vašeho traktoru a ostatních zemědelských strojů. 

Trelleborg-Agricultural-Tires-T414_200x281

T414 má záběrový dezén s vysokými zuby se třemi stupni zalomení, čímž je zajištěna výborná trakce a samočištění.
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
Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Vyměnit Tabulka tlaku

710/55-34 
155A8 (152B)

710

1670

4950

765

775

DW24B

DW23B

160,0

0

Tubeless

+

710/65-38 
162A8 (158B)

710

1860

5626

870

885

DW24B

160,0

0

Tubeless

1221400

+

850/50-38 
163A8 (160B)

850

1860

5580

850

855

DW28B

160,0

0

Tubeless

+

850/55-42 
161A8 (157B)

850

1990

5880

900

925

DW28B

120,0

0

Tubeless

1222200

+

750/65-38 
171A8 (168B)

750

1960

5880

895

910

DW24A

240,0

0

Tubeless

+

850/60-38 
175A8 (172B)

850

1980

5880

910

930

DW28B

240,0

0

Tubeless

+

900/60-32 
176A8 (173B)

900

1890

5640

860

880

DW27Bx32

240,0

0

Tubeless

+

400/60-26.5 
116A8 (113B)

400

1160

3480

542

545

AG13.00"

120,0

0

Tubeless

400/60-26.5/400/65-26.5

+

400/55-17.5 
125A8 (122B)

400

880

2640

408

415

AG11.75"

240,0

0

Tubeless

350/60-17.5/ 400/55-17.5

+

600/55-26.5 
148A8 (145B)

600

1350

4050

620

625

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/55-30.5 
150A8 (147B)

600

1435

4330

670

675

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
153A8 (150B)

600

1510

4485

700

700

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

750/50-30.5 
159A8 (156B)

750

1500

4500

695

715

AG24.00"

2,4

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
153A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5