Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

Ideální pneumatika pro nejtěžší aplikace s dlouhou životností. Speciálně navržená pro dlouhodobé použití při přibližování s výbornými záběrovými vlastnostmi.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

Speciálně navržená pro dlouhodobé použití při přibližování s výbornými záběrovými vlastnostmi.

Zesílené nárazníky a ocelová ochrana kostry proti průpichům, průrazům, balvanům a skalnatým terénům.

- Maximální odolnost proti poškození pro dlouhou životnost

- Hluboký dezén a silné zuby umožňující maximální záběrové vlastnosti

-  Speciálně upravená bočnice zajišťující maximální stabilitu a ochranu proti průpichům

Ke stažení

T418 SB Skidder

The solution for Maximum Traction  
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
Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové S ocelovým kordem Tabulka tlaku

28L-26 
20PRA6

705

1630

4855

747

775

DW25B

2,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

24.5-32 
16PRA6

630

1825

5425

832

875

DH21

2,1

LS-2

Tubeless

24.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
20PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,1

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

23.1-26 
16PRA6

600

1615

4810

750

775

DW20B

2,4

LS-2

Tubeless

23.1-26 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
26PRA6

760

1840

-

840

875

DH27

2,8

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

DH35.5L-32 
24 pr

890

2000

5925

905

DH31

DH31B, DH31H, DH31HB

2,4

LS-2