TM90

TM90

Nová řada TM90 nabízí kopmletní šíři rozměrů pro traktory od 50 do 160 koní. Byla vyvinuta jako bezdušová pneumatika s novým dezénem R-1 a může být použita vširoké škále aplikací jak při práci na poli, tak na silnici.

TM90

Typický dezén pneumatik Trelleborg zaručuje výborné záběrové vlastnosti za všech povětrnostních podmínek při polních aplikacích díky mezizubnímu terasování. Jedná se o typický prvek jehož podstatou jsou terasy mezi jednotlivými zuby, které napomáhají samočištění a omezují možnost znečištění silnice na minimum. Široká středová část zubu zvyšuje životnost při použitím na tvrdém povrchu a přispívá k větší stabilitě při plném zatížení. Dvojité zalomení zubu zajišťuje dobrou ovladatelnost na silnici a lepší záběr na poli.

Ke stažení

TM90

Versatility without limits  
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
Pro tlakové stůl plný, klepněte na tlačítko "+" vedle velikosti

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

8.3-24 
8prA8 (105)

209

992

3010

478

475

W7

W6

3,1

R-1

Tubeless

+

9.5-24 
8prA8 (112)

238

1050

3175

502

500

W8

W7

2,8

R-1

Tubeless

+

11.2-24 
8prA8 (116)

295

1100

3325

522

550

W10

W9

2,4

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
8prA8 (121)

314

1160

3480

545

550

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
12prA8 (124A8)

322

1170

3520

552

550

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
8prA8 (127)

318

1458

4385

678

700

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
8prA8 (125)

345

1305

3910

608

625

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

13.6-24 
8prA8 (123)

350

1210

3640

570

575

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

14.9-24 
8prA8 (128)

380

1270

3790

594

600

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-26 
8prA8 (129)

376

1315

3940

612

625

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-28 
8prA8 (130)

380

1360

4050

630

650

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
130A8 (134A6)

350

1305

3910

612

625

W12

2,9

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
8prA8 (133)

430

1334

3995

620

625

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
136A8 (140A6)

445

1345

4025

630

625

W15L

W14L

2,3

0

Tubeless

+

16.9-28 
8prA8 (135)

435

1435

4285

660

675

W15

1,7

R-1

Tubeless

+

16.9-38 
8prA8 (141)

436

1688

5000

766

800

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
8prA8 (139)

464

1548

4635

710

725

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
12prA8 (145A8)

472

1560

4665

725

725

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

15.5-38 
8prA8 (129)

390

1580

4700

725

750

W14L

1,8

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
8prA8 (143)

470

1750

5200

792

825

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
12prA8 (149A8)

480

1770

5290

816

825

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
8prA8 (148)

540

1832

5480

830

875

W18L

W16L

1,3

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
12prA8 (152A8)

555

1845

5520

850

875

W18L

W16L

1,9

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
12prA8 (131A8)

318

1475

4395

686

700

W11

W9, W10

3,3

R-1