Kargo Press-On PBB

Kargo Press-On PBB

Bandážové pneumatiky Kargo pro nástupní mosty (PBB) představují bezúdržbové řešení pro aerolinky a provozovatele letišť po celém světě. 

Bandážové pneumatiky Kargo pro nástupní můstky poskytují bezpečnost, spolehlivost a stabilitu pro širokou škálu vysoce vytížených letišť, která vyžadují 100% provozuschopnost.

Za běžných provozních podmínek dosahují bandážové pneumatiky Kargo pro nástupní můstky životnosti deset a více let a poskytují tak dlouhodobou úsporu nákladů oproti tradičním vzdušnicovým pneumatikám.

• Ideální pro nástupní můstky vybavené bandážovými pneumatikami
• Vyšší manévrovatelnost můstku zajišťuje bezpečnější prostředí pro dokování letadel
• Eliminace udržování vysokého hustícího tlaku u tradičních vzdušnicových pneumatik

Technická data

Size
40 x 16 x 30
40x20x30
36 x 16 x 30
28 x 16 x 22
22 x 14 x 16
28 x 12 x 22
28 x 10 x 22

Kontaktujte nás

Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít to správné řešení na podporu vašeho podnikání.

 
*
*
*
*
*
*
*