Traction

Traction

Zemědělská pneumatika s dobrou trakcí.

Trelleborg-Light-Service-Tires-TRACTION_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´.

V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě.

Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.

Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

690x180-15 
100A8

179

685

2034

4.50E-15

3,3

I

Tubetype