T513

T513

Zemědělská pneumatika se zvýšenou stabilitou bočnice.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T513_200x281

Pneumatika určená pro zemědělství, průmysl, trvalé travní porosty, pro použití na sněhu a aplikace vyžadující vysoký index rychlosti, pro ráfky do 16´´.

V tomto segmentu má Trelleborg nejširší nabídku produktů na světě.

Spolu s širokou nabídkou ráfků je Trelleborg schopen uspokojit poptávku po dodávkách kompletních kol v prémiové kvalitě a s garancí dokonalého vzhledu a užitných vlastností.


Ke stažení

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Dušové Tabulka tlaku

3.00-4 
4PRA6

83

272

808

2.10-4

2.5-5

3,5

Implement

Tubetype

3.00-4

+

3.50-6 
4PRA6

98

338

1004

2.50A-6

2.50C-6

3,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

3.50-8 
4PRA6

98

399

1185

2.50A-8

2.10-8

2,8

Implement

Tubetype

3.50-8

+

4.00-8 
4

107

426

1271

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

4.00-4 
4PRA6

114

315

936

3.00-4

2,8

Implement

Tubetype

3.00-4