Implement Standard T306

Implement Standard T306

Implementová pneumatika v milimetrickém značení pro vleky, rozmetadla, pluhy, kypřiče, apod.

Trelleborg-Trailer-Tires-Implement-Standard-T306_200X281

Vleková pneumatika v milimetrickém značení, bezdušová, s označením indexu nosnosti/rychlosti, která nabízí vyšší nosnost a vyšší maximální rychlost (40-50 km/h) než přechodí typ. .

Tento typ pneumatiky je upravem tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům při použití na vlecích, rozmetadlech, pluzích, podrývácích atp.  Dezén pneumatiky a zaoblená ramena nabízejí jemnější kontakt s půdou s minimalizováním případného poškození při otáčení a nízký valivý odpor při jízdě po zpevněných plochách v dopravě. Dostupný v široké nabídce rozměrů pokrývajících standardní rámec použití.

Ke stažení

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Technická Data

Popis pneumatiky Šířka průřezu Celkový průměr Obvod odvalování Obvod odvalování hnacího kola Statický poloměr Rychlostní index Statický poloměr při jízdě Ráfek Povolené ráfky Jmenovitý tlak Typ běhounu Druh Tabulka tlaku

520/50-17 
159A8 (147A8)

516

952

2820

2855

404

450

421

16.00"

360,0

0